Das 50/125 μm OM4 Multimode-Biegeunempfindliche Glasfaserkabel weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird, was die Installation und Wartung vereinfacht die Glasfaserkabel effizienter. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und anderen Orten sparen. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügedämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 50/125 OM4 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ Transceivern usw. für 10G/ 40G/100G-Ethernet-Verbindungen und ist die bevorzugte Glasfaserspezifikation für 40G/100G-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf ST UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM4 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel
(Faserkern)
(Faserkabel)
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Biegeunempfindliche Faser
BIF Kabel kann um die Ecke geheftet und gebogen werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
7.5mm Mindestbiegeradius
Die Biegeleistung ermöglicht die Nutzung in kleineren Kanälen und Gehäusen.
Zirkonia Keramikferrule
Optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung sorgen für eine stabile Signalübertragung und schützen Ihre Netzwerksicherheit.