Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren Lichtverluste und erfüllen problemlos Ihre vielfältigen Verkabelungsanforderungen.
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, ST UPC auf ST UPC Duplex OS2 Singlemode LSZH 2.0mm Dieses Bild handelt von SMSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/74338.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, ST UPC auf ST UPC Duplex OS2 Singlemode LSZH 2.0mm Dieses Bild handelt von SMSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74338.main.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, ST UPC auf ST UPC Duplex OS2 Singlemode LSZH 2.0mm Dieses Bild handelt von SMSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74338.B.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, ST UPC auf ST UPC Duplex OS2 Singlemode LSZH 2.0mm Dieses Bild handelt von SMSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74338.C.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, ST UPC auf ST UPC Duplex OS2 Singlemode LSZH 2.0mm Dieses Bild handelt von SMSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74338.D.jpg)
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, ST UPC auf ST UPC Duplex OS2 Singlemode LSZH 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm biegeunempfindliches Singlemode-Glasfaserkabel. Das 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel eignet sich für Unternehmensnetzwerke, Telekommunikationsräume, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerke und überall dort, wo Glasfaserkabel benötigt werden . Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.
(Faserkern)
(Faserkabel)
10/5D Min. Biegeradius
The G.657.A1 Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Zirkonia Keramik Ferrule
Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Einschublebensdauer.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
G***a
Canada
J***t
Canada
R***r
United States