Das biegeunempfindliche Glasfaserkabel verfügt über einen LSZH-Mantel und einen Duplex-Glasfaserstecker nach Industriestandard, der die Anforderungen der EIA/TIA 604-2 für Hochgeschwindigkeitsverkabelungsnetzwerke erfüllt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, SC UPC auf SC UPC Duplex OS2 Singlemode LSZH 2.0mm
#74337
#74337
5,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMSCDX
1.4K verkauft
290 Bewertungen
4 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm biegeunempfindliches Singlemode-Glasfaserkabel. Das 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel eignet sich für Unternehmensnetzwerke, Telekommunikationsräume, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerke und überall dort, wo Glasfaserkabel benötigt werden . Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.
Specifications
Steckertyp
SC UPC auf SC UPC
Faserklasse
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
(Faserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Abschwächung bei 1310 nm
0.36 dB/km
Abschwächung bei 1550 nm
0.22 dB/km
Faserzahl
Duplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Kabelmantel
LSZH
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Biegeunempfindliche Glasfaser für enge oder verwinkelte Räume
10/5D Min. Biegeradius
Zirkonia Keramik Ferrule
Die Präzisionshülsen können bis zu 500-mal die Lebensdauer der Einsätze erreichen.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
277
13
0
0
0
G***a
Canada
14.05.2024
Great service and fast turn around.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***t
Canada
20.03.2023
Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***r
United States
04.04.2022
Quality Product Everytime
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen