Das biegeunempfindliche LWL-Patchkabel verfügt über einen PVC-Mantel nach industrieller Entflammbarkeitsklasse und einen Duplex-Glasfaserstecker, der EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Kabelnetzwerke entspricht.
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LSH APC auf LSH APC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von SMLSHDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/74334.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LSH APC auf LSH APC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von SMLSHDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74334.main.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LSH APC auf LSH APC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von SMLSHDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74334.B.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LSH APC auf LSH APC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von SMLSHDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74334.C.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LSH APC auf LSH APC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von SMLSHDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74334.D.jpg)
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LSH APC auf LSH APC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm biegeunempfindliches Singlemode-Glasfaserkabel. Das 9/125 μm Singlemode-Glasfaserkabel eignet sich für Unternehmensnetzwerke, Telekommunikationsräume, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerke und überall dort, wo Glasfaserkabel benötigt werden . Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G-Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.
(Faserkern)
(Faserkabel)
G.657.A1 Biegeunempfindliche Faser
BIF Kabel kann um die Ecke geheftet und gebogen werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
10mm Mindestbiegeradius
Die Biegeleistung ermöglicht die Nutzung in kleineren Kanälen und Gehäusen.
Zirkonia Keramikferrule
Optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung sorgen für eine stabile Signalübertragung und schützen Ihre Netzwerksicherheit.
F***i
Austria