![Maßgeschneidertes CXP Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-SR10 CXP 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73702.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Maßgeschneidertes CXP Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-SR10 CXP 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.main.jpg)
![Maßgeschneidertes CXP Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-SR10 CXP 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.B.jpg)
![Maßgeschneidertes CXP Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-SR10 CXP 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.C.jpg)
![Maßgeschneidertes CXP Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-SR10 CXP 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.D.jpg)
![Maßgeschneidertes CXP Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-SR10 CXP 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308103105o9b4gm.jpg)
Maßgeschneidertes CXP Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-SR10 CXP 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF
#73702
#73702
1.782,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CXP-SR10-100G
4 verkauft
6 Bewertungen
0 Frage
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
100GBASE-SR10 CXP Transceiver Modul (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
CXP-100G-SR10
Hersteller
FS.COM
Formfaktor
CXP
Max. Datenrate
120 Gbp
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
150m@OM4, 100m@OM3
Schnittstelle
MTP/MPO-24
Optische Komponenten
10x VCSEL
Medien
MMF
DOM-Unterstützung
Ja
Protokolle
MSA-konform
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Transceiver zur Wahl für hochzuverlässige Netzwerklösungen
1
Benutzerdefinierte kompatible Marken
Jedes Gerät ist mit über 200 Anbietern kompatibel und wird in unserem Testcenter vollständig getestet.
Benutzerdefinierte Produkte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
1
0
2
0
O***o
United States
11.07.2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 1O***o
United States
11.07.2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 1H***n
United States
29.03.2017
We ordered what we thought was the right part. Fiberstore made it EXTREMELY easy to replace the unit. They reached out to us, asking our satisfaction.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen