![Maßgeschneidertes CFP Transceiver Modul mit DOM - CFP 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73701.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Maßgeschneidertes CFP Transceiver Modul mit DOM - CFP 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73701.main.jpg)
![Maßgeschneidertes CFP Transceiver Modul mit DOM - CFP 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73701.B.jpg)
![Maßgeschneidertes CFP Transceiver Modul mit DOM - CFP 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73701.C.jpg)
![Maßgeschneidertes CFP Transceiver Modul mit DOM - CFP 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73701.D.jpg)
![Maßgeschneidertes CFP Transceiver Modul mit DOM - CFP 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Dieses Bild handelt von CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73701.E.jpg)
Maßgeschneidertes CFP Transceiver Modul mit DOM - CFP 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF
#73701
#73701
2.615,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CFP-SR10-100G
1 verkauft
10 Bewertungen
6 Fragen
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
100GBASE-SR10 CFP Transceiver Modul (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
CFP-100G-SR10
Hersteller
FS.COM
Formfaktor
CFP
Max. Datenrate
103.1 Gbp
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
150m@OM4, 100m@OM3
Schnittstelle
MTP/MPO-24
Optische Komponenten
10x VCSEL
Medien
MMF
DOM-Unterstützung
Ja
Protokolle
MSA-konform
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Transceiver zur Wahl für hochzuverlässige Netzwerklösungen
1
Benutzerdefinierte kompatible Marken
Jedes Gerät ist mit über 200 Anbietern kompatibel und wird in unserem Testcenter vollständig getestet.
Benutzerdefinierte Produkte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Breakout 10x10G (1)Cable Type (1)CFP vs QSFP28 (1)Class 1 Laser (1)Interoperate with SR10 (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
7
3
0
0
0
R***S
Brazil
11.02.2020
good afternoon,
Is it compatible with cfp module on one side and qsfp28 on the other?
Is it compatible with cfp module on one side and qsfp28 on the other?
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0G***n
Canada
05.05.2017
Good try in these 100G CFP modules, since I always got optics from fs.com. This time, they also didn't disappoint me.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0N***l
United States
27.04.2017
Very pleased with the service I received. They were very cordial. And I received the product quickly. Good quality. Enjoying doing business with FS.COM.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 1Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen