Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
CFP4 Transceiver Modul mit DOM - CFP4 Extreme Networks CFP4-100G-LR4 Kompatibles 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF
#73694
#73694
4.161,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CFP4-LR4-100G
28 verkauft
10 Bewertungen
1 Frage
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extreme Networks CFP4-100G-LR4 kompatibles 100GBASE-LR4 CFP4 Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Extreme Networks Kompatibel
CFP4-100G-LR4
Hersteller
FS.COM
Formfaktor
CFP4
Max. Datenrate
112Gbps
Wellenlänge
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
LC Duplex
Optische Komponenten
4x DFB
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
Protokolle
MSA Konform
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)CFP vs QSFP28 (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
8
0
2
0
0
P***e
United States
26.09.2016
Always good experience at Fiberstore. If not have to pay shipping fee, would be better.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0W***d
United States
01.09.2016
easy navigation, wide selcetion, smooth communication, but longer delivery than expectation.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***h
Australia
15.08.2016
I was hesitant to make a purchase from this vendor since there are a lot of (old) bad reviews out there for this vendor. I took my chances and am happy to report that I had zero problems. My order arrived quickly and everything was as it should have been. Good job.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen