Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
CFP2 Transceiver Modul mit DOM - CFP2 Dell CFP2-100GBASE-LR4 Kompatibles 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF
#73659
#73659
3.328,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CFP2-LR4-100G
93 verkauft
67 Bewertungen
1 Frage
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 31. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell CFP2-100GBASE-LR4 kompatibles 100GBASE- LR4 CFP2 Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Dell Kompatibel
CFP2-100GBASE-LR4
Hersteller
FS.COM
Formfaktor
CFP2
Max. Datenrate
112Gbps
Wellenlänge
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
LC Duplex
Optische Komponenten
4x DFB
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
Protokolle
MSA Konform
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)CFP vs QSFP28 (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
44
17
6
0
0
H***d
United States
30.04.2017
They were very professional. They sent me the email notifications of shipping and tracking numbers quiclkly. And I got my transceivers packaged in a manner way. I will definitely buy from them again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0W***n
United Kingdom
27.04.2017
FS.COM now is my trusted and desired supplier to fiber jumpers and modules. I would highly recommed it because of the quality and the best pricing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***.
United Kingdom
10.04.2017
Service was great but I am not a fan of the 24 hours to contact thing. They should work on having support during hours in the US.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen