Die Mellanox MC220731V-010 kompatible QSFP+ Aktiven Optischen Kabel (AOC) sind Direct-Attach-Glasfaserbaugruppen mit QSFP+-Anschlüssen und arbeiten über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses AOC ist mit den SFF-8436 MSA-Standards konform. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 56-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP56-AO50 in QSFP-56G-AO50 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert
![Mellanox MC220731V-010 kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230504201715yq487d.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Mellanox MC220731V-010 kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504201715yq487d.jpg)
![Mellanox MC220731V-010 kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504201715nj73tt.jpg)
![Mellanox MC220731V-010 kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627175131d4ayqw.jpg)
![Mellanox MC220731V-010 kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627175131jpf8hc.jpg)
![Mellanox MC220731V-010 kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627175131ypjwye.jpg)
Mellanox MC220731V-010 kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft)
#71512
#71512
157,08 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-56G-AO10
262 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Länge:
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox MC220731V-010 Kompatibel, 56G QSFP+ AOC (10-Meter, QSFP+ auf QSFP+)
Spezifikationen
Mellanox-kompatibel
MC220731V-010
Herstellername
FS
Steckertyp
QSFP+ zu QSFP+
Datenrate
FDR 56 Gbit/s
Mindestbiegeradius
30 mm
Kabellänge
10 m (32,81 ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
56G InfiniBand, 4x FDR, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_832.jpg)
Tests von Optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
56G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit 1,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 56G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen