Das 56G-QSFP+-Direct-Attach-Kabel wird über passives Kupfer betrieben, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine qualitativ hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieser DAC entspricht den Standards IEEE802.3ba und SFF-8436 MSA. Es eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren und verbindet LAN- oder SAN-Anwendungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 56 G.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP56-PC02 in QSFP-56G geändert -PC02, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
56G QSFP+ passives Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC) für FS Switches, 2m (7ft)
#70793
#70793
91,63 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-56G-PC02
4 verkauft
11 Bewertungen
1 Frage
Länge:
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS 56G QSFP+ DAC-Kabel (2 Meter, passiv, 56G QSFP+, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-56G-PC02
Name des Anbieters
FS
Steckverbindertyp
QSFP+ zu QSFP+
Maximale Datenrate
56 Gbit/s
Mindestbiegeradius
35 mm
Draht-AWG
30 AWG
Kabellänge
2 m (6,56 Fuß)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
56G InfiniBand 4x FDR, 10/40 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von Optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
10
1
0
0
0
L***e
France
19.12.2023
The cable is well-made and feels durable. It is also very flexible, which makes it easy to route through tight spaces.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0A***s
United States
04.12.2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0T***t
United States
03.12.2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen