FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6SFTPSGPVC.

Cat6 Patchkabel, Snagless Abgeschirmtes SFTP RJ45 LAN Kabel, PVC CMX, Blau, 2ft (0,6m)

#70658
#70658

Reines blankes Kupfer PoE++ 550Mhz

2,86 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6SFTPSGPVC
14.1K verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
229 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16.Juli2024
60 im Transit, holen Sie es sich bis 2.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6 Snagless Abgeschirmtes SFTP Ethernet Netzwerk Patchkabel, AWG 26, 1000Base-T

Das Cat6 Netzwerk Patchkabel ist eine kostengünstige Lösung für Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000BASE-T innerhalb von 100m und 10 Gigabit Ethernet über die in der Branche spezifizierte begrenzte Entfernung. Und es ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien.

Die Leitungen der FS Cat6 Patchkabel verwenden reines blankes Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signalübertragungsdämpfung. Das Mantelmaterial ist aus dem neuen umweltfreundlichen Material PVC CMX gefertigt, das langlebig, schwer entflammbar und biegefest ist.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6 Snagless
Abschirmung
Shielded (SFTP)
Kabelmantel
PVC CMX (Rundkabel)
Länge
2ft (0.6m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Reines blankes Kupfer
Leitungstyp
Litze
Übertragungstechnik
1000Base-T und max. 10GBase-T
Standardbandbreite
250MHz
AWG
26 (7/0.16mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.2 ± 0.3
Max. Übertragungsentfernung
100m
Verdrillte Paare
4 Paare
Anschlussschema
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Cat6 Ethernet Patchkabel für 1G-/10G Netzwerk

Ideal für Switches, Server, Patchpanels oder andere Geräte

RJ45-Anschlüsse mit vergoldeten 50-Mikron-Steckern

Geformte Zugentlastung mit Snagless-Design, für einfache Bedienung

SFTP-Kabel mit präzis verdrillten Paaren

8 Adern sind zu 4 Paaren verdrillt und mit Folie und Geflecht umwickelt. Die präzis verdrillte Paare können dem Signalübersprechen zwischen den Paaren wirksam entgegenwirken und die Stabilität der Signalübertragung gewährleisten.

Ausgezeichneter Performance-Test mit Fluke

Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält. Das Bestehen des Fluke-Tests zeigt, dass jedes Patchkabel von hoher Qualität und Leistung ist.

Kupfer-Verkabelungslösung

Weit verbreitet in Rechenzentren, Netzwerkschränken und Büros, um Datenübertragungsgeräte wie z. B. PoE-Switches anzuschließen. Strukturierte Verkabelungslösungen helfen Ihnen bei der Entwicklung, Bereitstellung und sogar Aufrechterhaltung einer effizienten und flexiblen Datenumgebung.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Length (2)Application (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
1
0
0
0

B***a

Norway

25.11.2022
5.0
I have installed the product and it is working great. So I'm very happy with it.
It was quick handled from your side and I received it very fast.
So I will definitely look for products at fs.com also in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0

R***g

Malaysia

10.06.2021
5.0
Outstanding build quality with metal connectors (not the typical cheap plastic ones). Excellent customer service too!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***m

Singapore

02.08.2020
4.0
The quality of the cables are excellent. But, the delivery lead time is too long.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 1
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen