The Juniper Networks JNP-100G-AOCBO-25M Compatible QSFP 28 to 4x25G SFP28 Breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with QSFP 28 and SFP28 MSA standards. It provides a connection of a 100G QSFP 28 port on one end and to four 25G SFP28 ports on the other end and is suitable for quick and simple connections within racks and across adjacent racks.
Note: Die FS-Teilenummer wurde von Q-4S28AO25 in QSFP-100G-4SAO25 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.
![Juniper Networks JNP-100G-AOCBO-25M Kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230807101134mchcbx.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Juniper Networks JNP-100G-AOCBO-25M Kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4SAO25.](https://resource.fs.com/images/202407041135132evvur.jpg)
![Juniper Networks JNP-100G-AOCBO-25M Kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230807101134mchcbx.jpg)
![Juniper Networks JNP-100G-AOCBO-25M Kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080710113900mitm.jpg)
![Juniper Networks JNP-100G-AOCBO-25M Kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240731153016j4gvmk.jpg)
![Juniper Networks JNP-100G-AOCBO-25M Kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240731153016qx8il7.jpg)
![Juniper Networks JNP-100G-AOCBO-25M Kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240731153016ikxsrj.jpg)
Juniper Networks JNP-100G-AOCBO-25M Kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft)
#70468
#70468
293,93 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-4SAO25
22 verkauft
17 Bewertungen
5 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks JNP-100G-AOCBO-25M Compatible 100G QSFP 28 to 4x25G SFP28 AOC Cable(25--Meter, QSFP 28 to SFP28)
Spezifikationen
Junpier-kompatibel
JNP-100G-AOCBO-25M
Herstellername
FS.COM
Steker Typ
QSFP28 zu SFP28
Max. Datenrate
100 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
30 mm
Kabellänge
25 m (82,02 Fuß)
Fasertyp
OM3
Mantelmaterial
OFNP
Wellenlänge
850 nm
Stromverbrauch
100 G: <2,2 W
25 G: <0,8 W
25 G: <0,8 W
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
QSFP28 MSA, SFP28 MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Niedriger Stromverbrauch zum Energiesparen
Direktanschlusskupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 100-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-100G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211410486p2q1c.jpg)
Cable Type | Active Optical Cable | Active Optical Cable | Active Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper |
Data Rate | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G |
Connector Type | QSFP28 to SFP28 | QSFP28 to QSFP28 | QSFP28 to SFP28 | QSFP28 to QSFP28 | QSFP28 to SFP28 |
Power Consumption | <2.2W | <1.65W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Cable Length | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Wire AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Minimum Bend Radius | 30mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Media | Optic Fiber | Optic Fiber | Copper | Copper | Copper |
Jacket Material | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
17
0
0
0
0
R***e
United States
15.01.2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***s
Canada
04.10.2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***t
Canada
04.04.2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen