FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
00:41
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-ACxxx.

Maßgeschneidertes 10G SFP+ aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC)

#69906
#69906
54,74 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-ACxxx
216 verkauft
2 Bewertungen
8 Fragen
Kabellänge:
1m (3ft)
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
25 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
150 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie

10G SFP+ DAC Twinax-Kabel (individuelle Länge, aktiv, SFP+ zu SFP+)

Das 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 10GBASE Ethernet konzipiert. Dieses Kabel ist kompatibel mit IEEE 802.3, SFF-8431 und SFP+ MSA. Mit diesen Funktionen ist dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct Attach Copper Twinax-Kabel für die Verbindung über kurze Distanzen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren geeignet.

Hinweis: Die Anpassung für duale Kompatibilität unterstützt derzeit keine HPE-Kompatibilität.
Hinweis: Die FS P/N wurde von SFPP-ACxxx in SFP-10G-ACxxx geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10G-ACxxx
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
SFP+ auf SFP+
Max. Datenrate
10Gbps
Kabeltyp
Aktives Kupferkabel
Wire AWG
30AWG für 1~4m, 28AWG für 5~6m, 26AWG für 7~10m
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Die Anpassung an die doppelte Kompatibilität bietet DAC-Kabel mit unterschiedlicher Kompatibilität auf beiden Seiten, je nach Modell, und ist damit ideal für eine grenzenlose Konnektivität.
Kundenspezifische kompatible Marken
100% in Host-Geräten getestet
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener Online-Etikettendienst
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um die Annahme, Lagerung und Bereitstellung zu erleichtern.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Maßgeschneiderte Produkte für Ihre Bedürfnisse
Vielfältige benutzerdefinierte Optionen
Wählt geeignete Optionen für Ihre Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung qualitativ hochwertiger Produkte durch modernste Prüfeinrichtungen.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (8)Solutions (2)Application (1)Compatibility (1)Dual Compatibility (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

M***n

Canada

20.07.2023
5.0
Spoke to their customer service team who recommended me the correct configuration for our case. Once the order was placed, they made the custom cable quick and got it shipped out the next day. High quality cable that worked perfect!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***h

India

20.05.2020
5.0
I know there are some people who are hesitant to use copper products like this but, it works just fine. I put this in my FS 3900 switch to another one, and it worked flawlessly. It is SHORT since my two switches are close to each other on my rack. There is no difference on the performance of DAC solution and the fiber cable plus transceivers, and the DAC cable was priced very competitively. All in all, I am extremely happy with this purchase and will consider buying from now on as needed for any projects.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 18
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen