Glasfaser-Patchkabel dienen der Verbindung und dem Cross-Connect von Anwendungen über Installationen in Eingangsbereichen, Telekommunikationsräumen, Rechenzentren und am Schreibtisch
Dieses OS2 Singlemode-Glasfaser-Patchkabel ist ideal für die Verbindung von 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. It is best suited for long distance application and can transport data for up to 10km at 1310nm, or up to 40km at 1550nm.