Das 50/125μm OM4 Multimode LWL-Patchkabel entspricht dem RoHS-Standard und das LWL-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität sicherzustellen. Es ist sehr kostengünstig für die Netzwerkverkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und an allen Stellen, an denen LWL-Patchkabel benötigt werden.
![LWL-Patchkabel, 15m (49ft) LC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/68850.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![LWL-Patchkabel, 15m (49ft) LC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68850.main.jpg)
![LWL-Patchkabel, 15m (49ft) LC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68850.B.jpg)
![LWL-Patchkabel, 15m (49ft) LC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68850.C.jpg)
![LWL-Patchkabel, 15m (49ft) LC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68850.D.jpg)
![LWL-Patchkabel, 15m (49ft) LC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode Dieses Bild handelt von OM4LCSCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68850.E.jpg)
LWL-Patchkabel, 15m (49ft) LC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM4 Multimode
#68850
#68850
10,12 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OM4LCSCDX
63 verkauft
0 Bewertung
4 Fragen
37 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125μm OM4 Multimode LWL-Patchkabel
Specifications
Steckertyp
LC to SC
Polnischer Typ
UPC auf UPC
Faser-Modus
OM4 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
40G Ethernet Entfernung
150m at 850nm
100G Ethernet Entfernung
100m at 850nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Abschwächung bei 850nm
3.0 dB/km
Abschwächung bei 1300nm
1.0 dB/km
Faserzahl
Duplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
3.0mm
Kabelmantel
Riser (OFNR)
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
LWL-Patchkabel nach Industriestandard mit Entflammbarkeitsbewertung OFNR (Riser)-Mantel
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Zirkonia Keramikferrule für die optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung
3.0mm Kabelmantel bietet maximalen Schutz
Die Markierung auf dem Mantel hilft bei der Verdeutlichung und Erkennung verschiedener Kabel
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen