Das Cisco SFP28-25G-AOC15M -kompatible SFP28 aktive optische SFP28-Kabel ist eine Direktanschlussfaser mit SFP28-Steckern und funktioniert über Multimode-Faser (MMF). Dieses AOC entspricht den SFF-8432 SFP28 MSA-Standards.
Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 25-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
HINWEIS: Die FS P/N wurde von S28-AO15 in SFP-25G-AO15 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco SFP28-25G-AOC15M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft)
#68340
#68340
73,78 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25G-AO15
469 verkauft
154 Bewertungen
6 Fragen
Länge:
10 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco SFP28-25G-AOC15M Compatible 25G SFP28 AOC (15-Meter, SFP28 in SFP28)
Spezifikationen
Cisco Kompatibel
SFP28-25G-AOC15M
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
SFP28 auf SFP28
Max Datenrate
25Gbps
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabellänge
15m (49.21ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
152
2
0
0
0
F***d
Canada
24.08.2024
Always a great product.
Inspection before send it it's really appreciate
All order it's always no fail
Thank You
Inspection before send it it's really appreciate
All order it's always no fail
Thank You
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***e
United States
15.01.2024
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen