FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 8FMTPLCSMF.
01:02
 Dieses Bild handelt von 8FMTPLCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPLCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPLCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPLCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPLCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPLCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPLCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPLCSMF.
 Dieses Bild handelt von 8FMTPLCSMF.

MTP® Breakoutkabel, 10 m (33ft) MTP® Female auf 4 LC UPC Duplex 8 Fasern, Polarität B, Plenum (OFNP), OS2 9/125 Singlemode, Elite, Gelb

Bestseller #68166
Bestseller #68166

100G PSM4 auf 25G LR 40G PLR4 auf 10G LR

82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 8FMTPLCSMF
3.6K verkauft
42 Bewertungen
21 Fragen
59 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
77 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
80 im Transit, holen Sie es sich bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

MTP®-8 F zum LC-Harness, 8F, OS2, OFNP, 0.35dB, Typ B

Die MTP®-Kabelbäume ermöglichen in Verbindung mit unseren Trunks die nahtlose Migration zu höheren Datenraten im Rechenzentrum. Sie werden in der Regel für das Patching innerhalb eines Schranks verwendet. MTP®-Kabel sind eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort und wurden für das Patching von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme beim Kabelmanagement reduzieren müssen.

MTP®-8 ist optimiert für 40G QSFP+ PLR4 zu 10G SFP+ LR, 400G OSFP/QSFP-DD DR4 zu 100G QSFP DR und 400G OSFP/QSFP-DD XDR4 zu 100G QSFP FR optische Verbindungen und Anwendungen mit hoher Dichte in Rechenzentren.

Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.

Specifications
Anschluss A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Anschluss B
LC UPC Duplex
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Glasfaser
Corning SMF-28® Ultra
Faserklasse
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
MTP Anschluss Einfügedämpfung
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
LC Anschluss Einfügedämpfung
≤0.2dB
MTP Anschluss Rückflussdämpfung
≥60dB
LC Anschluss Rückflussdämpfung
≥50dB
Dämpfung bei 1310nm
≤0.32dB/km
Dämpfung bei 1550nm
≤0.18dB/km
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Faseranzahl
8 Fasern
Kabel-Außendurchmesser (OD)
3.0mm
Breakout-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Installation Zugbelastung
66N
Zugfestigkeit (lang/kurzzeitig)
80/240N
Lagertemperatur
-40 bis +85°C (-40 bis 185℉)
Betriebstemperatur
-10 bis +70°C (14 bis 158℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie.
.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Stabiler Transport für Anwendungen mit hoher Dichte
Die Kombination aus US CONEC MTP® Stecker und Corning SMF-28® Ultrafaser ermöglicht eine höhere Datenübertragungsrate und eine bessere Qualitätskontrolle.
10mm Mindestbiegeradius
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für lockerere Lagerung und Verlegung.
0.35dB Max. Einfügedämpfung
Liefert ein durchgängig stabiles Signal und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.
Plenum (OFNP) Bemessungs-Außenmantel
Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung zur Minimierung von Schäden.
Vereinfacht das Netzwerk-Upgrade mit einem Plug-in
Das 8-Faser-MTP®-LC-Kabelbaumkabel mit 100 % Glasfasernutzung ist der einfachste Weg für die Migration von 10G auf 40G bei geringerer Einfügedämpfung und höherer Leistung.
Schnelles Datenraten-Upgrade
Geringere Installationskosten
Einfaches Verkabelungsmanagement
Saubere Fasern bedeuten Leistung
Die Sauberkeit der Glasfaserendflächen ist extrem wichtig und eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine zuverlässige und leistungsstarke Verbindung.

Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit IBC MPO-Reiniger.

Reinigung von LC-Steckern mit IBC LC²-Reiniger.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (21)MTP® MPO Connector (3)40G to 10G Breakout (2)Fiber Connectors Cleaning (2)100G Connection (1)400G to 100G Breakout (1)Application (1)Bend Radius (1)Breakout Length (1)Cable Label (1)Cable Length (1)Compatibility (1)Connection (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Custom line sequence (1)Label (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    5.0
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    42
    0
    0
    0
    0

    J***n

    United States

    26.03.2024
    5.0
    Great product with quick delivery. Thank you!
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    J***n

    United States

    26.03.2024
    5.0
    Great product with quick delivery. Thank you!
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    P***r

    United States

    07.11.2023
    5.0
    We have been using MTP breakout cables for quite some time and they are good.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Zuletzt angesehen