Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HW C37 DWDM-SFP10G-1547-72 1547,72nm 40km kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver Modul, DOM
#66455
#66455
308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
6 verkauft
1.2K Bewertungen
6 Fragen
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 23.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW DWDM-SFP10G-1547-72 kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1547.72nm, 40 km, LC, DOM)
Spezifikationen
HW Kompatibel
DWDM-SFP10G-1547-72
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max Datenrate
10Gbps
Wellenlänge
1547.72nm
Max. Kabeldistanz
40 km
Steckverbinder
Duplex LC
Optische Komponenten
EML DWDM
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
TX Power
-1~4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-16 dBm
Leistungsbudget
15 dB
Empfängerüberlastung
0 dBm
Stromverbrauch
<1.6W
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Bitfehlerrate (BER)
1E-12
Extinktionsrate
>6dB
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
954
238
99
0
0
R***a
Australia
03.07.2022
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0R***a
United States
03.07.2022
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0Y***e
United States
02.07.2022
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen