Der TRENDnet-kompatibel SFP Transceiver bietet bis zu 10km 1000Base-BX Durchsatz über Singlemode Glasfaserkabel (SMF) mit 1310nm-TX/1550nm-RX-Wellenlängen via LC Simplex Schnittstelle. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE Ethernet Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - TRENDnet TEG-MGBS10D3 Kompatibel 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/66013.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - TRENDnet TEG-MGBS10D3 Kompatibel 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66013.main.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - TRENDnet TEG-MGBS10D3 Kompatibel 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66013.B.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - TRENDnet TEG-MGBS10D3 Kompatibel 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66013.C.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - TRENDnet TEG-MGBS10D3 Kompatibel 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66013.D.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - TRENDnet TEG-MGBS10D3 Kompatibel 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66013.E.jpg)
SFP Transceiver Modul mit DOM - TRENDnet TEG-MGBS10D3 Kompatibel 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km LC SMF
#75339
#75339
11,90 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-GE-BX
462 verkauft
241 Bewertungen
11 Fragen
Transceiver Models:
1822 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 31.Juli2024
157 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
TRENDnet TEG-MGBS10D3 Kompatibles 1000BASE-BX SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
TRENDnet Kompatibel
TEG-MGBS10D3
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1310nm-TX/1550nm-RX
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
LC simplex
Optische Komponenten
FP BiDi
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
-9~-3dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-23dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die BIDI SFP Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung durch die Verwendung einer Einzelfaser für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
In Host-Geräten auf bewährte Interoperabilität getestet
Jedes Gerät wird qualitätsgeprüft auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (11)Compatible Modules (1)Connectivity Solutions (1)Connector Cleaning (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Other Compatibility (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
219
18
4
0
0
N***r
Germany
17.07.2024
Module worked as expected. FS staff contacted me regarding concerns that I had ordered the wrong part. Received great support in selecting the correct product for my use case (turned out being the one I initially ordered). Free shipping to Sweden, great price level. Will recommend to others.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***n
Netherlands
23.05.2024
Transceiver works perfectly fine with FttH in the Netherlands, across Fiber Operator AON (Active Optical Network). The DOM feature is great and showed good Rx and Tx signal levels. Reported transceiver temperature is also good, not running hot.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0h***n
Netherlands
29.01.2024
Very good service
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen