Die Brocade QSFP 28-100G-AOC-30M kompatiblen 100G QSFP 28 Aktiven Optisches Kabel (AOC) sind Direct-Attach-Glasfaserbaugruppen mit QSFP 28-Steckern und arbeiten über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses AOC ist konform mit den QSFP 28 MSA und RoHS-6 Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von Q28-AO005 in QSFP-100G-AO005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
![Brocade QSFP28-100G-AOC-30M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202406280957415i79tg.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Brocade QSFP28-100G-AOC-30M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406280957415i79tg.jpg)
![Brocade QSFP28-100G-AOC-30M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406280957369ym4jn.jpg)
![Brocade QSFP28-100G-AOC-30M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406280957271xc3v4.jpg)
![Brocade QSFP28-100G-AOC-30M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628095722dyiwz5.jpg)
![Brocade QSFP28-100G-AOC-30M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024062809573143q28g.jpg)
![Brocade QSFP28-100G-AOC-30M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 30m (98ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628101212555fsh.jpg)
Brocade QSFP28-100G-AOC-30M Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 30m (98ft)
#65888
#65888
258,23 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-AO30
57 verkauft
66 Bewertungen
5 Fragen
Länge:
40 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
65 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocade QSFP 28-100G-AOC-30M Kompatibles 100G QSFP 28 AOC (30--Meter, QSFP 28 zu QSFP 28)
Spezifikationen
Brocade Kompatibel
QSFP28-100G-AOC-30M
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP28 auf QSFP28
Max Datenrate
100 Gbps
Mindestbiegeradius
7,5 mm
Kabellänge
30m (98.43ft)
Mantelmaterial
OFNP
Kabeltyp
Optisches Kabel
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VSCEL
Wellenlänge
850nm
CDR
Unterstützt
MTBF
≈50 Millionen Stunden
Stromverbrauch
<3,5 W
Stromversorgung
3.3V
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
100G Ethernet oder InfiniBand 4xFDR/EDR
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G Connectivity for Data Center
Featured with <2.2W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
Support Real-time Configuration with FS Box
This Active Optical Cable can realize real-time compatibility requirements, upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, which makes it compatible with the upgrade switches.
Kabeltyp | Aktives Direct Attach Kupfer | Passives Direct Attach Kupfer | Aktives optisches Kabel |
Maximale Datenrate | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s |
Anschlusstyp | QSFP28 zu QSFP28 | QSFP28 zu QSFP28 | QSFP28 zu QSFP28 |
Stromverbrauch | ≤1,5 W | ≤0,5 W | <2,2 W |
Kabellänge | 1–9 m (3–29 Fuß) | 0,5–5 m (2–16 Fuß) | 0,5–30 m (2–98 Fuß) |
Kabel-AWG | 26–30 AWG | 26–30 AWG | / |
Mindestbiegeradius | 33–44,5 mm | 33–46 mm | 30 mm |
Medium | Kupfer | Kupfer | Glasfaser |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
58
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15.04.2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0N***k
Canada
13.02.2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0I***a
Singapore
10.12.2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen