FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP3GDR-40.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP3GDR-40.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP3GDR-40.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP3GDR-40.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP3GDR-40.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP3GDR-40.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP3GDR-40.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP3GDR-40.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP3GDR-40.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP3GDR-40.

Digitales Video Transceiver Modul mit DOM - 3Gb/s MSA CWDM SFP 40km DOM LC SMF Doppelempfänger mit Video Pathologischen Mustern für SD/HD/3G-SDI

#64603
#64603

≤0,7W 1270nm-1610nm 3G SDI Simplex LC SMF Video

153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-SFP3GDR-40
3 verkauft
0 Bewertung
3 Fragen
Wellenlänge:
1270nm
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie

3Gb/s MSA CWDM Duales Empfänger SFP Transceiver Modul mit Video Pathologischen Mustern (SMF, 1270nm-1610nm, 40km, LC, DOM); Das 3Gb/s CWDM duale Empfänger SFP Transceiver Modul ist für Zweikanal-Videoübertragungsanwendungen bis zu 10 km über Singlemode-Faser (SMF) geeignet. Er ist konform mit den Standards SFP MSA, SFF-8472. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter.
Der Transceiver ist für Sende-/Empfangsdatenraten von 270 Mbit/s bis 3 Gbit/s ausgelegt und unterstützt SDI pathologische Muster für die seriellen Raten SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M und SMPTE 424M. Es hilft dem Systementwickler und Endbenutzer, viel mehr Glasfaserkabel einzusparen. Es eignet sich für hochauflösende digitale Rundfunkanwendungen.

Spezifikationen
Teilenummer
CWDM-SFP3G-DR40
Typ
Doppelempfänger
Datenrate
270Mbps bis 3Gbps
Wellenlänge
1270nm-1610nm
Max. Kabeldistanz
40km
Schnittstelle
LC
Optische Komponenten
PIN Laser
RX Power
-20~-6dBm
DOM-Unterstützung
Ja
Video Pathological Patterns
Unterstützt
Empfängerempfindlichkeit
≤-20dBm
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFP MSA
Anwendung
SD/HD/3G SDI

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Anwendung

3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI Elektrisch-optischer und Optisch-Elektrischer Konverter.

HD Kamera oder Monitorsystem.

Digitalvideo-Router und -Switches mit hoher Dichte.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen