Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
XENPAK Transceiver Modul mit DOM -Maßgeschneidert 10GBASE-SR XENPAK 850nm 300m LC MMF
#64237
#64237
129,70 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XPK-10GSR-85
0 verkauft
11 Bewertungen
0 Frage
Kompatible Marke:
Aruba
Gerätenummer:
Vorbestellung, Versand bis 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
10GBASE-SR XENPAK Transceiver Modul (MMF, 850nm, 300m, SC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
XPK-10GSR-85
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10.3125Gbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
300m@OM3/400m@OM4
Schnittstelle
LC Duplex
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Kommerzieller Temperaturbereich
-5 bis 70°C (23 bis 158°F)
TX Power
-7.3~-1dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -11.1dBm
Typisch Stromverbrauch
≤0.6W
Empfängerüberlastung
0.5dBm
Bit Error Ratio(BER)
1E-12
Extinktionsverhältnis
>3dB
EMC (Elektromagnetische Verträglichkeit)
Unterstützt
DDM/DOM
Unterstützt
MTBF
1,000,000 Stunden
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA konform, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
10
1
0
0
0
K***n
Spain
15.02.2018
We received our order quickly even to the Canary Islands, we have often problems with receiving packages here. But not from FS.COM they delivered swiftly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***s
Indonesia
03.01.2017
The seller was extremely helpful, knowledgeable & patient throughout our ordering process. Thank you very much.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0G***r
India
17.12.2016
Have ordered twice from FS, and they are patient and quick to respond to email with the right information for my endless and dumb questions. Very willing to help you with install questions as well as product questions. Hope you can be better.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen