Der IP67 MTP®/MPO-8/12/24 In-Line-Adapter wurde entwickelt, um eine MTP®/MPO-Kabel-zu-Kabel-Glasfaserverbindung für einfache Kabelverlängerungen zu ermöglichen. Der Adapter erfüllt die Schutzklasse IP67 und ist die ideale Wahl für eine kostengünstige und einfach zu bedienende Lösung in der Industrie, für Fiber to Antenna (FTTA) oder andere raue Umgebungsbedingungen
Die Staubschutzkappe ist die ideale Lösung, um robuste Patchkabel vor Witterungseinflüssen oder versehentlicher Beschädigung zu schützen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.