Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HW C61 DWDM-SFP1G-28.77-40 100GHz 1528,77nm 40km kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul, DOM
#56401
#56401
272,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
50 verkauft
312 Bewertungen
2 Fragen
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 18.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW DWDM-SFP1G-28.77-40 kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul (SMF, 1528.77nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
HW kompatibel
DWDM-SFP1G-28.77-40
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1528.77nm
Max. Kabeldistanz
40km
Schnittstelle
LC duplex
Optische Komponenten
DFB DWDM
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
0~5dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -24dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
259
37
16
0
0
S***q
Hong Kong, China
13.02.2022
You can learn more taking this module apart than from some MIT courses. Totally worth the money.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0H***s
United States
25.04.2020
Used the module for our 20km link. FS guys advised that we’d better use fiber attenuator of 5dB to ensure the performance over the link. We took this advice, and bought the module and attenuator together. My link was stable without any packet loss.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0T***n
United States
10.04.2020
Looking for cost-effective SFP DWDM fiber modules in our building to building run (18km and 32km). We did research about FS, and knew that FS had already designed many OTN cases for different industries. Then I sent our building to building network project to them, and asked them to mark a clear connection for each node. Promptly, we received their reply. They drew a whole connecting diagram, and marked the products that we needed next to the corresponding link. The man also calculated the fiber loss for us. He emphasized that we must use a 5dB fiber attenuator for our 18km link, while 32km didn’t need it. We were very happy with the man’s explanation about products and his expertise. And we quickly ordered the modules and fiber cables at FS. All is good.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 18
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen