![H3C C19 DWDM-SFP1G-62.23-80 1562,23nm 80km kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul, DOM Dieses Bild handelt von DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/56128.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![H3C C19 DWDM-SFP1G-62.23-80 1562,23nm 80km kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul, DOM Dieses Bild handelt von DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/56128.main.jpg)
![H3C C19 DWDM-SFP1G-62.23-80 1562,23nm 80km kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul, DOM Dieses Bild handelt von DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/56128.C.jpg)
![H3C C19 DWDM-SFP1G-62.23-80 1562,23nm 80km kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul, DOM Dieses Bild handelt von DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/56128.B.jpg)
![H3C C19 DWDM-SFP1G-62.23-80 1562,23nm 80km kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul, DOM Dieses Bild handelt von DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/56128.D.jpg)
![H3C C19 DWDM-SFP1G-62.23-80 1562,23nm 80km kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul, DOM Dieses Bild handelt von DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/56128.E.jpg)
H3C C19 DWDM-SFP1G-62.23-80 1562,23nm 80km kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul, DOM
#56128
#56128
272,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
80 verkauft
377 Bewertungen
2 Fragen
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 18.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
H3C DWDM-SFP1G-62.23-80 kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul (SMF, 1562.23nm, 80km, LC, DOM)
Spezifikationen
H3C Originaler Typ
DWDM-SFP1G-62.23-80
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1562.23nm
Max. Kabeldistanz
80km
Schnittstelle
LC duplex
Optische Komponenten
DFB DWDM
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
0~5dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -24dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA konform
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, verwenden Sie bitte ein der Distanz entsprechendes Dämpfungsglied, damit die Transceiver funktionieren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
296
58
23
0
0
A***A
United States
02.11.2021
i asked for Calix Optics and got Cisco optics.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0N***r
United States
12.04.2020
Thanks for FS designing a 48CH DWDM & OADM dual fiber system for our 45 site links. They suggested that we could use the 80km DWDM modules for the system, and they also helped us to control the RX power within -15~20dB to ensure the modules’ performance. For now, I haven’t had any packet lost.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 19
Kommentar 0R***t
Switzerland
13.12.2018
We had a problem with a C39 DWDM SFP and the support/ after sales center specially Aurora Tian was really effective to solve it, she also was really kind. Actually, Im really surprised how good and professional is this company.
Thank you Aurora! Cheers
Thank you Aurora! Cheers
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen