Cisco SFP-10G-T-X kompatibler SFP+-Transceiver bietet einen 10GBase-T-Durchsatz von bis zu 30 m über Cat6a/Cat7-Kupferkabel via RJ-45-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 und SFP+ MSA. Jedes SFP+-Transceivermodul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. verwendet werden. Dieser einfach zu installierende Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus, hot-Swap-fähige 10G SFP+ Transceiver ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Ciena XCVR-S40V31 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#50252
#50252
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-31
105 verkauft
38 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
361 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
298 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco SFP-10G-T-X Kompatibles 10GBASE-T SFP+ Transceiver-Modul (Kupfer, 30m, RJ-45)
Spezifikationen
Ciena Kompatibel
XCVR-S40V31
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbps
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
40 km
Steckverbinder
Duplex LC
Optische Komponenten
DFB 1310 nm
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
Sendeleistung
0~5 dbm
Empfängerempfindlichkeit
<-15 dbm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP+ MSA Konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf 10G-Übertragung hochzufahren.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen guten Betrieb garantiert.
Umfassende Testserhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
28
7
3
0
0
E***a
United States
18.10.2023
As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0V***r
Czech Republic
14.06.2023
Top preise, Top Quality!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0T***n
United States
07.02.2023
Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen