Das ist ein OTDR-Vorlaufkabel, das den OTDR mit dem zu testenden Link verbindet und die Einfügungsverlust und Reflexionsgrad der Near-End-Verbindung anzeigt. Es ist häufig auf einer kleinen Spule oder in einer „Vorlauf-Box“ erhältlich, um die richtigen Bedingungen für die Prüfung einer anderen ähnlichen optischen Faser auf Fehler zu schaffen. Diese Methode vermeidet unerwünschte Schwankungen bei Verlust- und Abstandsmessungen. Eine Vorlauffaser hilft dabei, die toten Winkel oder tote Zonen eines OTDR zu überwinden, die durch hohe Vorlauf-Kraft oder Fehler in der Nähe des Abschlusses der Faser verursacht wird.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneiderte OTDR LWL-Vorlauffaser-Box, Multimode
LWL-Vorlauffaser-Box für OTDR-Messung, Multimode
Legen Sie die erforderliche Faserlänge zwischen das OTDR und die zu prüfende Faser, um eine präzisere Messung durchzuführen, die die Einfügedämpfung und den Reflexionsgrad der Verbindung am nahen Ende offenlegt.
Robuster Metall-Retractor
Die Schachtel sollte leicht zu transportieren sein.
Eingebautes Kabelmanagement
Sie helfen, Kabelstress zu reduzieren und Platz zu sparen.
Automatisches Entlüftungsventil
Das ausgeklügelte Entlüftungsventil reguliert den Druck automatisch.
Das kompakte und leichte Gerät ist leicht zu transportieren und eignet sich hervorragend für OTDR-Prüfungen in verschiedenen Glasfaseranwendungen. Seine empfindliche innere Struktur und die nichtmetallische Bauweise verhindern Dellen, Korrosion und elektrische Leitfähigkeit.
Simplex SC-Stecker
Ausgestattet mit einem transparenten Kunststoff-Staubschutzstopfen.
Multimode-BIF-Faser
Mit geringer Einfügungsdämpfung und großer Reichweite.
Zusammengesetzte Verriegelung
Für sicheren Verschluss und leichtes Öffnen mit Verriegelungsfunktion.
J***ß
Germany
Lieferzeit = TOP
Preis = unschlagbar
Ware = TOP
Q***g
Germany
E***o
New Zealand