![Extreme Networks C30 10230 Kompatibles 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Transceiver Modul Dieses Bild handelt von DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/47075.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Extreme Networks C30 10230 Kompatibles 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Transceiver Modul Dieses Bild handelt von DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47075.main.jpg)
![Extreme Networks C30 10230 Kompatibles 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Transceiver Modul Dieses Bild handelt von DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47075.B.jpg)
![Extreme Networks C30 10230 Kompatibles 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Transceiver Modul Dieses Bild handelt von DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47075.C.jpg)
![Extreme Networks C30 10230 Kompatibles 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Transceiver Modul Dieses Bild handelt von DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47075.D.jpg)
![Extreme Networks C30 10230 Kompatibles 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Transceiver Modul Dieses Bild handelt von DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47075.E.jpg)
Extreme Networks C30 10230 Kompatibles 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Transceiver Modul
#47075
#47075
724,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
2 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extreme Networks 10230 kompatibles 10G DWDM XFP Transceiver Modul (SMF, 1553.33nm, 80km, LC, DOM)
Spezifikationen
Extreme Networks kompatibel
10230
Hersteller
FS
Formfaktor
XFP
Max. Datenrate
10Gbps
Wellenlänge
1553.33nm
Max. Kabeldistanz
80km
Schnittstelle
LC duplex
Optische Komponenten
EML DWDM
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
-1~4dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-24dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFP+ MSA konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen