Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NETGEAR CWDM-XFP-1570-40 Kompatibles 10G CWDM XFP 1570nm 40km DOM LC SMF Transceiver Modul
#46370
#46370
558,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-XFP10G-40M
71 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NETGEAR CWDM-XFP-1570-40 kompatibles 10G CWDM XFP Transceiver Modul (SMF, 1570nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Kompatible Marke
NETGEAR
Hersteller
FS
Formfaktor
XFP
Max. Datenrate
10Gbps
Wellenlänge
1570nm
Max. Kabeldistanz
40km
Schnittstelle
LC duplex
Optische Komponenten
EML CWDM
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
-0.9~4.0dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -15dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFP+ MSA konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
G***r
Germany
04.11.2019
Ich mag den maßgeschneiderten Service von FS, weil er unterschiedliche Anforderungen erfüllen kann.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen