Das 62,5/125 μm OM1-Multimode-Glasfaserkabel eignet sich für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken usw. sowie für die Verbindung vorkonfektionierter Kassetten in Hauptverteiler-, Horizontalverteiler- und Geräteverteilerbereichen. Dieses 62,5/125 OM1 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 100/1000BASE-SX-Transceivern usw. für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
![LWL-Patchkabel, 2m (7ft) SC UPC auf SC UPC Simplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM1SCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/43593.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![LWL-Patchkabel, 2m (7ft) SC UPC auf SC UPC Simplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM1SCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43593.main.jpg)
![LWL-Patchkabel, 2m (7ft) SC UPC auf SC UPC Simplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM1SCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43593.B.jpg)
![LWL-Patchkabel, 2m (7ft) SC UPC auf SC UPC Simplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM1SCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43593.C.jpg)
![LWL-Patchkabel, 2m (7ft) SC UPC auf SC UPC Simplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM1SCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43593.D.jpg)
LWL-Patchkabel, 2m (7ft) SC UPC auf SC UPC Simplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 62,5/125 μm OM1 Multimode-Glasfaserkabel
(Faserkern)
(Faserkabel)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren Lichtverluste und erfüllen problemlos Ihre vielfältigen Verkabelungsanforderungen.
2.0mm Schlankes Kabel
Das 2,0mm Kabel kann den Druck der Verdrahtungsleitung reduzieren.
Zirkonia Keramik Ferrule
Die Präzisionshülsen können bis zu 500-mal die Lebensdauer der Einsätze erreichen.
Max. 100N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
M***w
Germany
S***f
United States
H***h
United States