FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.
 Dieses Bild handelt von MC-SCE-SC-OM1-2M.

Mode Conditioning PVC (OFNR) LWL-Patchkabel 2m (7ft) SC auf SC OM1

#43435
#43435
20,23 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MC-SCE-SC-OM1-2M
37 verkauft
21 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

SC SM 9/125μm auf SC OM1 62.5/125μm Mode conditioning LWL-Patchkabel

FS liefert standardisierte und Individuelle Modus-Konditionierende Patchkabel(MCP)in 62.5/125 und 50/125 , die für 1000BASE-LX / LH und 10GBASE-LRM Transceiver, die in einem 1300 nm Fenster übertragen werden, spezifiziert sind und auf Multimode-Geräte angewendet.

Das Senden eines Singlemode-Lasers in der Mitte einer Multimode-Faser kann dazu führen, dass mehrere Signale erzeugt werden, die den Empfänger am anderen Ende der Faser verwirren. Diese Mehrfachsignale, die durch Differentialmodusverzögerung (DMD) verursacht werden, begrenzen die Kabelabstandslängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark. Ein Mode conditioning Patchkabel eliminiert diese Mehrfachsignale, indem es ermöglicht, dass der Singlemode-Start von der Mitte einer Multimode-Faser weg versetzt wird.

Specifications
Anschluss
SC auf SC
Faser-Modus
9/125μm und 62.5/125μm
Anschluss Polish
UPC auf UPC
Betriebswellenlänge
850nm und 1310nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB@1310nm
(SM auf MM Plus Anschlussverlust)
Rückflussdämpfung
>55dB
(SM Anschluss)
Gekoppeltes Leistungsverhältnis
28dB≤CPR≤40dB
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Material der Hülle
PVC
Dauerhaftigkeit
1000 times
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
Lagertemperatur
-40 bis 85°C

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
SC auf SC OM1 Mode Conditioning Patchkabel

Entsprechend dem IEEE 802.3z Standard wird MCP Kabel speziell für Singlemode- und Multimode-Zusammenschaltung eingesetzt und auf Multimode-Anlagen in Gigabit Ethernet angewendet.

Verschiedene Farbedesign von Steckern

Blau für Singlemode und Cremeweiß für Multimode, Verschiedene Farbedesign von Steckern ist einfacher für die Erkennung und Installation.

Stecker mit niedrigem Einfügungsverlust

Die enge tolerante Keramik-Aderendhülsen sorgen für einen gleichbleibenden geringen Verlust, damit Ihr Netzwerk reibungslos funktionieren kann.

Mittellinie Offsetspleiß

Es kann dabei helfen, Differentialmodus-Verzögerungseffekte zu vermeiden, die die Kabeldistanzlängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark einschränken.

Die Installation vom Mode conditioning Patchkabel über Mutimode-Kabelanlage

Mode conditioning Patchkabel nutzt sowohl Monomode- als auch Multimode-Faser, so dass ein Monomodesignal korrekt über ein Multimode-Netzwerk gesendet werden kann. Für diese Anwendung sollte das Monomode-Ende eines Modus-Konditionierende Kabel immer mit der Geräteseite verbunden sein, während das Multimode-Ende mit der Anlagenseite verbunden werden sollte.

Anwendung im Rechenzentrum

Kollaboriert mit 1000BASE-LX oder 10GBASE-LRM Transceiver Mode conditioning Patchkabel kann auf Singlemode- und Multimode-Zusammenschaltung des internen Rechenzentrums angewendet werden.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Application (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.4
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
9
12
0
0
0

O***s

United States

08.11.2023
4.0
I am very pleased with this custom single multimode conversion patch cable! I needed to connect different types of fiber simultaneously in my network architecture, and this patch cable meets my needs perfectly. It performs brilliantly and seamlessly connects 62.5/125 and 50/125 fibers,ensuring flexibility and compatibility in my network.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

R***o

United States

08.11.2023
4.0
The customization service was very professional and I was able to choose the length of the patch cable, connectors and other parameters according to my specific requirements, I highly recommend this product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

P***y

Ireland

09.11.2018
4.0
Overall quality of the product is very good, but the delivery is very poor. If you need one, ignore the expected date of delivery on the sale site. Add at least two weeks on top of the expected delivery date. If they have stock, those delivery is very good. Just be careful with the custom-made cables
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen