LWL-Pigtails bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte auf dem Gebiet zu realisieren. Sie werden gemäß den von den Industriestandards vorgeschriebenen Protokollen und Leistungsmerkmalen entwickelt, hergestellt und getestet, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsspezifikationen entsprechen.
![LWL-Pigtail, 2m (7ft) SC APC Simplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 0.9mm Dieses Bild handelt von FSSM-SCA-FP-2M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/42471.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![LWL-Pigtail, 2m (7ft) SC APC Simplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 0.9mm Dieses Bild handelt von FSSM-SCA-FP-2M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42471.main.jpg)
![LWL-Pigtail, 2m (7ft) SC APC Simplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 0.9mm Dieses Bild handelt von FSSM-SCA-FP-2M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42471.B.jpg)
![LWL-Pigtail, 2m (7ft) SC APC Simplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 0.9mm Dieses Bild handelt von FSSM-SCA-FP-2M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42471.C.jpg)
![LWL-Pigtail, 2m (7ft) SC APC Simplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 0.9mm Dieses Bild handelt von FSSM-SCA-FP-2M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42471.D.jpg)
LWL-Pigtail, 2m (7ft) SC APC Simplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 0.9mm
Simplex SC/APC 9/125 Singlemode LWL-Pigtail, 0.9 mm PVC Außenmantel
Weit verbreitet in CATV, FTTH/FTTX, Telekommunikationsnetzen, Hausinstallationen, Datenverarbeitungsnetzen, LAN/WAN-Netzwerk und mehr.
Es wird verwendet, um eine genaue Montage bei der präzisen Ausrichtung von faseroptischen Komponenten zu erreichen.
Zirconia Keramikferrule garantiert optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung.
0.9mm Kabel für Spleißanwendungen mit hoher Dichte verfügbar.
Vollader-Pigtail für einfaches Spleißen.
LWL-Pigtail-Baugruppen werden zur Terminierung von Faserkabeln durch Fusion oder mechanischem Spleißen verwendet.
T***s
United States
T***s
United States
M***n
United States