FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.
 Dieses Bild handelt von QSFP-40G-AC07.

Dell (Force10) CBL-QSFP-40GE-ACTV-7M kompatibles 40G QSFP+ aktives Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 7m (23ft)

#40504
#40504

≤1.5W 37.5mm 28AWG Twinax

248,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-40G-AC07
17 verkauft
93 Bewertungen
1 Frage
Länge:
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Dell CBL-QSFP-40GE-ACTV-7M Compatible 40G QSFP+ DAC Cable (7-Meter, Active, QSFP+ to QSFP+, 28AWG)

The Dell CBL-QSFP-40GE-ACTV-7M Compatible 40G QSFP+ Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 40GBASE Ethernet. It provides a QSFP+ to QSFP+ copper direct-attach solution. This cable is compliant with IEEE 802.3ba Ethernet standard and QSFP MSA Compliant.
With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.

Note: The FS P/N is changed from QSFP-ACxx to QSFP-40G-ACxxx, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Note:FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.

Spezifikationen
Dell Kompatibel
CBL-QSFP-40GE-ACTV-7M
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP+ auf QSFP+
Max. Datenrate
40Gbps
Mindestbiegeradius
37.5mm
Wire AWG
26AWG
Kabellänge
7m (22.97ft)
Material der Hülle
PVC (OFNR)
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Testen von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.8
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    77
    13
    2
    1
    0

    B***t

    Canada

    11.06.2020
    5.0
    We are interested in the 40G DACs, but not sure if they can work with our Cisco devices. The AM quickly replied and asked about our devices’ model, and ensured us the cable could work with my devices. Yeah, they did. This cable does a good job in connecting our switches and adapters. Everything works fine and no problems have occurred so far.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 15
    Kommentar 0

    C***e

    United Kingdom

    28.05.2020
    5.0
    FS guys are always available to help and answer my questions. Thanks for their recommendation, the QSFP+ cable helps us achieve 40Gbps. Will deal with them again and recommend FS to people I know.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 14
    Kommentar 0

    J***s

    United States

    20.02.2020
    5.0
    We would like to order 7m and 20m DAC cables. 7m was used for connecting the switch and network card in our controlling room, 20m was planned to connect another switch in the downstairs. But FS guys advised us to use 40G module and fibers to achieve 20m connection. He explained the transmission performance would be affected if we chose 20m DAC. We adopted the suggestion. All the DAC, modules and fibers had been used for a while without any problems.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 12
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen