HW LE0M0XS1DD kompatibler 10GBASE-LR SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver ist konform mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae Standards. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 10G-SFP+-Transceiver optimal für Rechenzentren, Unternehmensverkabelungen, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
![HW LE0M0XS1DD kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802113143nk0n5m.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![HW LE0M0XS1DD kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802113143nk0n5m.jpg)
![HW LE0M0XS1DD kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802113143ys55bd.jpg)
![HW LE0M0XS1DD kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![HW LE0M0XS1DD kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802113143jxo3fh.jpg)
![HW LE0M0XS1DD kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![HW LE0M0XS1DD kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![HW LE0M0XS1DD kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39606.F.jpg)
![HW LE0M0XS1DD kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
HW LE0M0XS1DD kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
#14905
#14905
32,13 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLR-31
21 verkauft
1.8K Bewertungen
8 Fragen
Transceiver Models:
Kompatibilität:
Mehr +
24843 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
2329 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW LE0M0XS1DD kompatibles 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
HW Kompatibel
LE0M0XS1DD
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10.3125 Gbps
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-8,2~0,5 dbm
Empfängerempfindlichkeit
<-14,4dBm
Stromverbrauch
6,2 db
Empfängerüberlastung
0,5 dbm
Stromverbrauch
≤1 W
Extinktionsverhältnis
>3,5 db
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Konform, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf 10G-Übertragung hochzufahren.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der entsprechenden Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen guten Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
Umfassende Testserhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Test des optischen Spektrums
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenspielraum >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1547
190
70
1
1
M***k
Bosnia and Herzegovina
14.08.2024
Superb quality and price
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***g
Netherlands
20.05.2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***i
United Arab Emirates
12.05.2024
Everything was fine and smooth in the ordering process.
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen