Innen Multi-Faser Breakoutkabel ist ein kostengünstiges, vorkonfektioniertes Kabel, das in erster Linie für die innere Verbindung zwischen Übertragungseinrichtungen und Patch-Panels oder ähnlichen festen Strecken bestimmt ist. Das LWL-Patchkabel verfügt über Industriestandard Entflammbarkeitsrate Mantel, und der Steckverbinder entspricht EIA/TIA 604-2 für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
![Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 4 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH Dieses Bild handelt von ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/39047.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 4 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH Dieses Bild handelt von ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/images/Kts58Fa5oQexCBwz.jpg)
![Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 4 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH Dieses Bild handelt von ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.main.jpg)
![Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 4 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH Dieses Bild handelt von ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.B.jpg)
![Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 4 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH Dieses Bild handelt von ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.C.jpg)
![Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 4 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH Dieses Bild handelt von ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.D.jpg)
![Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 4 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH Dieses Bild handelt von ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.E.jpg)
![Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 4 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH Dieses Bild handelt von ID-OM4XX4F.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39047.F.jpg)
Maßgeschneidertes Breakoutkabel, Innenbereich, Vollader, Multifaser, 4 Fasern OM4 Multimode LC/SC/FC/ST/LSH
4 Fasern 50/125 OM4 Multimode Innen Multi-Faser Vorkonfektionierte Breakoutkabel
20/10D Min. Biegeradius
Die biegeunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für Schlupfspeicher und Routing.
Breakout-Kits
Kabel mit Breakout-Kits sind einfach zu verwalten und sparen Platz bei der Verkabelung.
Vorkonfektionierter Stecker
Kein Spleißen oder Zusammenbau von Steckern, das spart viel Zeit und Ärger.
Vier verschiedene Breakout-Konfigurationen erfüllen Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.
Verschiedene Steckverbinder sind verfügbar - LC/SC/FC/ST/LSH.
Das schlanke und robuste Innen-Multifaser-Patchkabel eignet sich nicht nur für die Verkabelung in Rechenzentren mit hoher Dichte, sondern auch in Rack- und Wandgehäusen.
Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden
Erstens
Vermeiden Sie zu viel Kraft beim Ziehen des Ausbrecherbeins.
Zweitens
Kontrollieren Sie den Biegeradius innerhalb von 10D, wenn Sie das Ausbrechbein biegen.
Drittens
Die Breakout-Kits können keine Seitenkräfte und zu viel Zugkraft aushalten.
M***e
Zambia
M***e
Zambia
M***e
Zambia