![Maßgeschneidertes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km Dieses Bild handelt von SFP-FE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/37796.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Maßgeschneidertes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km Dieses Bild handelt von SFP-FE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37796.main.jpg)
![Maßgeschneidertes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km Dieses Bild handelt von SFP-FE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37796.B.jpg)
![Maßgeschneidertes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km Dieses Bild handelt von SFP-FE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37796.C.jpg)
![Maßgeschneidertes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km Dieses Bild handelt von SFP-FE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37796.D.jpg)
![Maßgeschneidertes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km Dieses Bild handelt von SFP-FE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37796.E.jpg)
Maßgeschneidertes SFP Transceiver Modul - 100BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km
#37796
#37796
29,75 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-FE-BX40
39 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
Aruba
Gerätenummer:
Steckverbinder:
LC
Betriebstemperatur:
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
100BASE-BX SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 40km, LC/SC)
Spezifikationen
Teilnummer
SFP-FE-BX40
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
155Mbps
Wellenlänge
1310nm-TX/1550nm-RX
Max. Kabeldistanz
40km
Schnittstelle
LC/SC simplex
Optische Komponenten
FP BiDi
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
-5~0dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -33dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Erweiterter Temperaturbereich
-5 bis 85°C (23 bis 185°F)
Erweiterer Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA konform
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Treffen Sie mit dem Transceiver Ihre Wahl für hochzuverlässige Netzwerklösungen
1
Maßgeschneiderte kompatible Marken
Jedes Gerät ist mit über 200 Herstellern kompatibel und wurde in unseremTestzentrum umfassend getestet.
2
Maßgeschneiderte Schnittstelle
3
Benutzerdefinierte Betriebstemperatur
Kommerzielle Temperatur, erweiterte Temperatur und industrielle Temperatur können entsprechend Ihrer Umgebung ausgewählt werden.
Maßgeschneiderte Produkte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen