Der 100BASE-ZX kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 80km Verbindungslänge über Singlemode-Faser (SMF) mit einem Wellenlänge von 1550nm über eine LC Schnittstelle. Jeder SFP Transceiver Modul ist individuell getestet für den Einsatz auf einer Serie von FS Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw.
Der Hot-Swap-fähige 100BASE-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Fast-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN & SAN Networks von Unternehmen LAN & SAN Networks in Rechenzentren und anderen optischen Verbindungen.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230301151900mvbjol.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301151900mvbjol.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303011519038ak8lb.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303011519058j9qjp.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37394.D.jpg)
SFP Transceiver Modul mit DOM - 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF für FS Switches
#37394
#37394
38,08 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-100ZX-55
253 verkauft
13 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Types:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
100BASE-ZX SFP Transceiver Modul (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Spezifikationen
FS originaler Typ
SFP-100ZX-55
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
100Mbps
Wellenlänge
1550nm
Max. Kabeldistanz
80km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
DFB 1550nm
Medien
SMF
DOM
Unterstützt
TX Power
-3~2dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -34dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
GR-468, MSA-konform
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100BASE-Konnektivität für Rechenzentren
Die 100BASE SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
Tests in Host-Geräten zum Nachweis der Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf seine Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211112/1636707943618e2e67e78b77.56845285.jpeg.webp)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrums-Test
Keine Paketverlust und CRC
Augenmuster Test
Maskenrand >20%
Bitfehlerraten-Test
BER 1E-12
Temperatur-Test
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Matching Cables (2)Backward Compatible (1)FS Box (1)Wavelength (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
6
1
0
0
J***e
United Kingdom
09.02.2017
The information provided on the website was excellent. I was able to make a very informed decision on which SFP module would best suit my needs. The prices were highly competitive as well. My customer experience was great. Looking forward to fast shipping and receiving the product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 1P***i
United States
06.02.2017
This website makes the whole buying process very easy. There is a lot of helpful information to help you filter through everything to find exactly what you need.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 1D***o
United States
25.01.2017
Super easy to use, very painless check out. Great selection. Highly recommended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen