Das Dell Networking 331-8148 kompatible 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ Direct Attach Kabel arbeitet über passives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8436, SFF-8431 und SFP+ & QSFP MSA konform.
Es bietet eine Verbindung vom 40G QSFP+ Port auf der einen Seite und vier 10G SFP+-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren etc.
![Dell Networking 331-8148 Kompatibles 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 0.5m (2ft) Dieses Bild handelt von QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230410152435ydmgjf.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Dell Networking 331-8148 Kompatibles 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 0.5m (2ft) Dieses Bild handelt von QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410152435ydmgjf.jpg)
![Dell Networking 331-8148 Kompatibles 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 0.5m (2ft) Dieses Bild handelt von QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023041015243986jj2q.jpg)
![Dell Networking 331-8148 Kompatibles 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 0.5m (2ft) Dieses Bild handelt von QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410152442hraaja.jpg)
![Dell Networking 331-8148 Kompatibles 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 0.5m (2ft) Dieses Bild handelt von QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410152446wksjl4.jpg)
![Dell Networking 331-8148 Kompatibles 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 0.5m (2ft) Dieses Bild handelt von QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410152449x3ztfe.jpg)
Dell Networking 331-8148 Kompatibles 40G QSFP+ auf 4 x 10G SFP+ passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 0.5m (2ft)
#36475
#36475
47,60 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-40G-4SPC005
5 verkauft
469 Bewertungen
5 Fragen
Länge:
56 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
147 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Networking 331-8148 kompatibles 40G QSFP+ DAC Breakout Kabel (0.5-Meter, passiv, QSFP+ auf 4 SFP+, 30AWG)
Spezifikationen
Dell Kompatibel
331-8148
Hersteller
FS
Schnittstellentyp
QSFP+ auf 4 SFP+
Max. Datenrate
40Gbps
Min. Biegeradius
21mm
Kabel-AWG
30AWG
Kabellänge
0.5m (1.64ft)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Testen von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 40-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP+ 40G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
≤0.5W
Geringer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
21mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der jeweiligen Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721142700kzb62w.jpg)
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit der FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)AWG (1)Breakout 4x10G (1)Cable Length (1)Dual Compatibility (1)OEM (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
385
68
16
0
0
G***n
Germany
06.02.2023
Schnell geliefert alles Top.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***n
China
05.01.2023
Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***w
United States
14.08.2022
Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen