Das Avago AFBR-2CAR01Z Compatible SFP+ Aktiv Optical Kabels sind direkt angeschlossene Glasfaserbaugruppen mit SFP+-Steckern und werden über Multimode-Glasfasern (MMF) betrieben. Dieses AOC entspricht den SFF-8431 MSA-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 10-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.Die Optik ist vollständig im Kabel enthalten, was – ohne optische LC-Anschlüsse, die gereinigt, zerkratzt oder beschädigt werden können – die Zuverlässigkeit drastisch erhöht und die Wartungskosten senkt. AOCs werden am häufigsten zum Erstellen von 1–30 m kurzen Switch-zu-Switch- oder Switch-zu-GPU-Verbindungen verwendet.
HINWEIS: Die FS P/N wurde von SFPP-AO01 in SFP-10G-AO01 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.
![Avago AFBR-2CAR01Z Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231732599mc5zy.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Avago AFBR-2CAR01Z Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/images/202409041828031v8c18.jpg)
![Avago AFBR-2CAR01Z Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231732599mc5zy.jpg)
![Avago AFBR-2CAR01Z Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111946m4repf.jpg)
![Avago AFBR-2CAR01Z Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173710m6wfc8.jpg)
![Avago AFBR-2CAR01Z Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![Avago AFBR-2CAR01Z Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von SFP-10G-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733055z0ujc.jpg)
Avago AFBR-2CAR01Z Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft)
#74606
#74606
30,94 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-AO01
2.7K verkauft
998 Bewertungen
1 Frage
Länge:
35 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
82 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Avago AFBR-2CAR01Z kompatibles 10G SFP+ AOC (1-Meter, SFP+ zu SFP+)
Spezifikationen
Avago Kompatibel
AFBR-2CAR01Z
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
SFP+ auf SFP+
Max Datenrate
10Gbps
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabellänge
1m (3.28ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
10G Gigabit Ethernet oder 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf eine 10G-Übertragung umzusteigen.
Tests in Host-Geräten zum Nachweis der Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf seine Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
756
158
80
0
4
M***l
United States
29.02.2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***d
Canada
05.02.2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***o
United States
24.10.2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen