Die Extreme Networks 10GB-F20-SFPP kompatiblen SFP+ aktiven optischen Kabel sind Direktverbindungsfaserkonfektionen mit SFP+ Stecker und werden über Multimode-Faser(MMF) betrieben. Das AOC ist konform mit dem Standard SFF-8431 MSA. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und ist geeignet für 10Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und über benachbarte Racks.
![Extreme Networks 10GB-F20-SFPP Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231733228ekboe.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Extreme Networks 10GB-F20-SFPP Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO20.](https://resource.fs.com/images/20221104181407mae6rn.jpg)
![Extreme Networks 10GB-F20-SFPP Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733228ekboe.jpg)
![Extreme Networks 10GB-F20-SFPP Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111953e18fv1.jpg)
![Extreme Networks 10GB-F20-SFPP Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823175708jb0rdw.jpg)
![Extreme Networks 10GB-F20-SFPP Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![Extreme Networks 10GB-F20-SFPP Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft) Dieses Bild handelt von SFPP-AO20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173328bbig4e.jpg)
Extreme Networks 10GB-F20-SFPP Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft)
#36698
#36698
44,03 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFPP-AO20
104 verkauft
998 Bewertungen
1 Frage
Länge:
21 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 9.Juli2024
32 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extreme Networks 10GB-F20-SFPP kompatibles AOC (20 Meter, SFP+ auf SFP+)
Spezifikationen
Extreme Networks Kompatibel
10GB-F20-SFPP
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
SFP+ auf SFP+
Max Datenrate
10Gbps
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabellänge
20m (65.62ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
10G Gigabit Ethernet oder 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf eine 10G-Übertragung umzusteigen.
Tests in Host-Geräten zum Nachweis der Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf seine Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
756
158
80
0
4
M***l
United States
29.02.2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***d
Canada
05.02.2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***o
United States
24.10.2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen