FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.
 Dieses Bild handelt von FS-FAOC-SC-MM-P.

Maßgeschneiderter SC/UPC Typ A Multimode 0.9/2.0/3.0mm Vorpolierter Ferrule feldkonfektionierter Steckverbinder Schnellanschluss

#35160
#35160

SC UPC 0,9, 2,0, 3,0mm OM1/OM2

5,00 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
7.1K verkauft
16 Bewertungen
7 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie

Vorpolierter Ferrule Schnellanschluss

Die SC/UPC Schnellanschluss wird im Fabrik vorpoliert. Feldkonfektionierter Steckverbinder, der vollständig die Notwendigkeit für Handpolieren vor Ort eliminiert. Die bewährte mechanische Spleißtechnologie gewährleistet die präzise Faserausrichtung. Der im Fabrik vorgespaltete LWL-Steckverbinder kombiniert mit einem proprietärem Index-Abgestimmtes-Gel, um eine sofortige verlustarme Terminierung für Monomode- oder Multimode-Fasern zu bieten.

Die feldkonfektionierter LWL-Steckverbinder-Serie sind bereits eine beliebte Lösung für optische Verkabelung in Gebäuden und Böden für LAN- und CCTV-Anwendungen. Mit der Erweiterung von FTTH hat er sich als der bevorzugte Steckverbinder für Amtsinhaber, Gemeinden, Versorgungsunternehmen und alternative Betreiber erwiesen. Unserer feldkonfektionierter LWL-Steckverbinder-Serie sind jetzt in SC, LC, oder FC-Varianten erhältlich und gelten für Monomode und Multimode-FaserTyp mit 250um bis 900um, und 2,0mm, 3,0mm Durchmesser, einschließlich Multimode 62.5/125um und Multimode 50/125um. Die Monomode-Versionen sind mit SPC- oder APC-Ferrulen erhältlich.

Spezifikationen
Steckertyp
SC
Polieren
UPC
Zwinge
Keramik
Fasermodus
62.5/125µm OM1,
50/125µm OM2/OM3/OM4/OM5
Kabeldurchmesser
0.9/2,0/3,0 mm
Maß
50 mm
Einfügedämpfung
≤0,35 dB
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Spannungstest
900µm 10N, 2,0 mm 20N
3,0 mm 50N
Temperatur
Lagerung -40 bis 85 °C
Betriebs -40 bis 85 °C
Hinweis: 1. Für die Montage des Schnell-Anschlusses sind nur normale Faservorbereitungs-Bisolen erforderlich: ein Faser-Abisolier-Bisol, Tücher und ein Faserspalter. 2. Da der FC-Typ etwas Besonderes ist, wenden Sie sich bitte an
für weitere Details.
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Strukturbeispiel
Installation Procedure

Stellen Sie immer sicher, dass die Schnellanschlüsse und die optische Faser sauber und frei von jeglichen Ablagerungen sind.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Product Comparison (2)Reuse (2)Package (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
14
2
0
0
0

O***n

United States

13.09.2023
5.0
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized. Thank you!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

U***a

United States

15.11.2021
5.0
Works as expected.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

o***e

United States

09.11.2021
5.0
Great and friendly service, items package with high quality packaging for safe delivery.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen