Cisco XFP-10GLR-OC192SR-kompatibler 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Stecker. Das Multirate-XFP unterstützt sowohl 10GBASE-LR- als auch 10GBASE-LW-Ethernet-Anwendungen und OC-192/STM-64 Short-Reach (SR-1) POS-Anwendungen. Dieser Transceiver entspricht der aktuellen XFP Multi-Source Agreement (MSA)-Spezifikation, 10-Gigabit Ethernet 10GBASE-LR/LW gemäß IEEE 802.3ae und 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. Unterstützung für digitale optische Überwachung (DOM), die den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit ermöglicht. Es eignet sich für Rechenzentren, Unternehmensverkabelungsschränke und Transportanwendungen von Dienstleistern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
XFP Transceiver Modul mit DOM - Cisco XFP-10GLR-OC192SR Kompatibel 10GBASE-LR/LW und OC-192/STM-64 SR-1 XFP 1310nm 10km DOM LC SMF
Bestseller #31286
Bestseller #31286
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XFP-10GLR-31
8.2K verkauft
458 Bewertungen
7 Fragen
Transceiver Models:
61 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
55 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco XFP-10GLR-OC192SR-kompatibles 10GBASE-LR/LW- und OC-192/STM-64 SR-1 XFP-Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Cisco-kompatibel
XFP-10GLR-OC192SR
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
XFP
Maximale Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-6 ~ 0 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -12,6 dBm
Stromverbrauch
6,6 dB
Empfängerüberlastung
0 dBm
typischer Stromverbrauch
≤ 1,5 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
unterstützt
kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Protokolle
IEEE 802.3ae, XFP MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 10G
Der XFP 10G-Transceiver mit integriertem Semetch-Chip bietet hohe Leistung und geringen Stromverbrauch bei 10G-Verbindungen.
Semetch-Chip
Stabile Übertragung
≤1,5 W
Geringer Stromverbrauch
Multi-Rate
Breitere Anwendbarkeit
Maßgeschneiderte Spitzenleistung mit TO-Can-Verpackung
Durch die Verwendung des TO-Can-Verpackungsdesigns bietet der Transceiver eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtigkeit und Wärmeableitungsleistung, ideal für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen.
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex SC | Duplex SC |
Kabelentfernung (max.) | 10 km bei SMF | 10 km bei SMF | 10 km bei SMF |
Chip | Semtech | Semtech | Semtech |
Stromverbrauch | ≤1,5W | ≤4W | ≤1,5W |
Protokolle | XFP MSA, IEEE 802.3ae | X2 MSA, IEEE 802.3ae | XPK MSA, IEEE 802.3ae |
Anwendung | 10GBASE-LR/LW Ethernet, SONET OC-192/SDH STM-64 | SONET/SDH und Ethernet | 10G Ethernet und Rechenzentrum |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Cisco Series (1)Compatibility (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Wavelength (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
353
78
27
0
0
A***s
United States
06.12.2023
No issues at all after many months. Awesome and worked as expected on cisco switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***r
United States
15.10.2023
Awesome and worked as expected on cisco switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0N***e
United States
08.10.2023
Delivers the 10g bandwidth we bought it for in a compact and easy to use form factor.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen