The Cisco Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 transceiver is a pluggable optical transceiver with a duplex LC connector interface for short-reach data communication and interconnect applications using Multi-Mode Fiber (MMF). It offers customers a compelling solution that enables reuse of their existing 10 Gb duplex MMF infrastructure for migration to 100 Gigabit Ethernet connectivity. This transceiver is compliant with the QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via an I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. It can also connect to a 400 Gbps SR4.2 BiDi in a 4x 100G-SR1.2 breakout mode.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Fortinet FN-TRAN-QSFP28-BIDI-I Compatible QSFP28 100GBASE-SR1.2 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module
Neu #245555
Neu #245555
748,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Transceiver Types:
Vorbestellung, Versand bis 19. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco QSFP-100G-SR1.2 Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)
Spezifikationen
Fortinet-kompatibel
FN-TRAN-QSFP28-BIDI-I
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
106,25 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm, 910 nm
Maximale Kabelentfernung
70 m bei OM3/100 m bei OM4/150 m bei OM5
Anschluss
Duplex LC
Medium
MMF
Sendertyp
Marvell VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,2 dBm ~ 4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-8,2 dBm
Leistungsbudget
2 dB
Empfängerüberlastung
4 dBm
Stromverbrauch
≤ 4 W
Kommerzieller Temperaturbereich
-10 bis 60 ℃ (14 bis 140 °F)
DDM/DOM
Unterstützt
Bitfehlerrate (BER)
2,4x10-4 (vor FEC) 1x10-12 (nach FEC)
Eingebautes FEC
KP4 FEC
Protokolle
QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4
Anwendung
Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet
Garantie
5 Jahre
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G Connectivity for Data Center
The 100G SR1.2 BiDi can achieve 100G short-range transmission through duplex LC like 100G SWDM4 BiDi. But dual-wavelength SR1.2 BiDi will not interoperate with quad-band SWDM4 BiDi.
Seamless Upgrade from 10G to 100G Ethernet
100G SR1.2 offers data center operators a compelling solution that enables reuse of their existing 10G duplex MMF infrastructure for migration to 100G Ethernet connectivity.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen