FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von PDRA5014-1.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-2.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-3.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-4.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-5.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-6.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-1.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-2.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-3.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-4.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-5.
 Dieses Bild handelt von PDRA5014-6.

PDRA5014 Counter-propagating Distributed Raman Amplifier with 14dB Gain, 80 Wavelengths, Dual AC PSUs, 1U Rack Mount

Neu #244917
Neu #244917

14dB Verstärkung Rauscharm ACC AmpCon™-T

6.385,54 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PDRA5014
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 22. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
3-Jahres-Garantie

PDRA5014 Counter-propagating Distributed Raman Amplifier with 14dB Gain, 80 Wavelengths, Dual AC PSUs, 1U Rack Mount

The PDRA5014 is a high-power, low-noise Raman Fiber Amplifier designed for distributed Raman amplification, offering cost-effective solutions to extend the optical link power budget and significantly enhance OSNR. By using transmission fiber as the gain medium, it achieves distributed amplification, reducing system noise while optimizing gain and noise performance. Supporting from a single DWDM channel to up to 80 channels, the PDRA5014 meets the demanding requirements of service providers and enterprise networks, ensuring superior reach and optical performance.


The D7000 series is a 200G/400G stackable wavelength division transmission platform featuring large transmission capacity, small size, low power consumption, and easy operation and maintenance. The D7000 supports AmpCon™-T/WebGUI/CLI management, which provides comprehensive management capabilities to enhance data security and operational efficiency and can be widely used in DCI, metro, regional and long-haul networks.

Specifications
Product Type
Counter-propagating
Noise Figure
-3~0dB (-2dB typical)
Operating Wavelength @80CH
1529~1561nm (1510nm typical)
Signal Input Power
-45~-20dBm
Pump Wavelength
1425~1490nm (1480nm typical)
Pump Output Power
1000mW
Gain Range
0~14dB
Gain Flatness
<2.5dB (2dB typical)
Operation Mode
ACC
Connector
LC/APC
Management Interface
1x ETH RJ45
Management
Device buttons, AmpCon-T, Web GUI
Power Supply
85V~123VAC 170V~264VAC
Power Consumption
30W
Dimensions (HxWxD)
44x236x483mm
Weight
6kg
Relative Humidity
5%~85% (Non condensing)
Temperature
Operating -5 to 60°C (23 to 140°F) Storage -40 to 80℃ (-40 to 176°F)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen