FS's next generation octal small form-factor pluggable 1.6T DAC offers industry standard operations at 1600 Gbps complying with IEEE 802.3. Built for 224 Gbps-PAM4, these robust cables offer superior mechanical durability and excellent shielding to minimize crosstalk and deliver better signal integrity (SI) performance at a higher Nyquist frequency. The OSFP specification is designed to support high density applications, and is well suited for High-Performance Computing (HPC) and machine learning (ML) architectures.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1m (3ft) Generic Compatible 1.6T OSFP Close Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
Neu #244361
Neu #244361
593,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-1.6T-PC01
0 verkauft
0 Bewertung
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 12. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Compatible 1.6T OSFP Close Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable (1-meter, Passive, OSFP to OSFP, 27AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
OSFP-1.6T-PC01
Herstellername
FS
Formfaktor
OSFP (Close Top) zu OSFP (Close Top)
Max. Datenrate
1600 Gbit/s
Medium
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Kabellänge
1 m (3 Fuß)
Draht AWG
27 AWG
Minimaler Biegeradius
60 mm
Stromverbrauch
≤ 0,1 W
Mantelmaterial
PET
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3, OSFP MSA
Modulationsformat
PAM4
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (2)Data Rate (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen