Der SFP28-Transceiver verwendet LC-Duplex-Anschlüsse und erreicht eine Verbindung von bis zu 30 m über OM4 MMF. Das SFP28-Transceivermodul unterstützt den Betrieb auf derselben 1G/10G-Netzwerkverkabelungsinfrastruktur und bietet mindestens eine 2,5-fache Geschwindigkeitssteigerung. Die integrierten DOM-Funktionen überwachen den Betriebsstatus in Echtzeit. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln in ausgewählten Switches getestet und entspricht vollständig den Standards SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by und IEEE 802.3cc. Dank geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist dieser 25G-Transceiver ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized SFP28 25GBASE-SL 850nm 30m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
Neu #241655
Neu #241655
44,03 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GSL-85
0 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Vorbestellung, Versand bis 29. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
25GBASE-SL SFP28 Optisches Transceivermodul (MMF, 850 nm, 30 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-25GSL-85
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25,78 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabelentfernung
30 m
Anschluss
Duplex LC
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-8,4 ~ 2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-10,2 dBm
Stromverbrauch
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
<0,6 W
Extinktionsverhältnis
2 dB
CDR
TX und RX
FEC-Funktion
Unterstützt RS-FEC
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc
DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Testen optischer Transceiver Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 100G gear, and still connect it to the existing 25G sites.
Connect New 100G Sites to Legacy 25G Sites
Full Utilize Your 100G Port Bandwidth
Re-use 25G Optics in New 100G Ports
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Leading Performance and Quality for 25G
Built-in Macom Chip, the SFP28 25G transceiver offers high-speed, and low-power in 25G links. Equipped with individually designed BOX packaging.
Macom Chip
Stable Transmission
<0.6W
Low Power Consumption
BOX Packaging
Great Airtightness
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >
20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Mittlere Wellenlänge | 850nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 30 m | 100 m@OM4/70 m@OM3 | 10 km | 400 m@OM4/300 m@OM3 | 30 km | 40 km |
Medien | MMF | MMF | SMF | MMF | SMF | SML |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | COB-Verpackung | BOX-Verpackung | COB-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Anwendung | 25G Ethernet/ Telekommunikation/ Rechenzentrum | 25G Ethernet/ Telekommunikation/ Rechenzentrum | 25G Ethernet/ Telekommunikation/ Rechenzentrum | 25G Ethernet/ Telekommunikation/ Rechenzentrum | 25G Ethernet/ Telekommunikation/ Rechenzentrum |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen