HW-kompatibler SFP28-Transceiver verwendet LC-Duplex-Anschlüsse und erreicht eine Verbindung von bis zu 30 m über OM4 MMF. Das SFP28-Transceivermodul unterstützt den Betrieb auf derselben 1G/10G-Netzwerkverkabelungsinfrastruktur und bietet mindestens eine 2,5-fache Geschwindigkeitssteigerung. Die integrierten DOM-Funktionen überwachen den Betriebsstatus in Echtzeit. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln in den entsprechenden Switches getestet und ist vollständig kompatibel mit den Standards SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by und IEEE 802.3cc. Dieser 25G-Transceiver mit niedrigem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit ist ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HW Compatible SFP28 25GBASE-SL 850nm 30m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
Neu #241633
Neu #241633
44,03 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GSL-85
0 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 29. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW-kompatibles 25GBASE-SL SFP28 optisches Transceivermodul (MMF, 850 nm, 30 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-25GSL-85
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25,78 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabelentfernung
30 m
Anschluss
Duplex LC
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-8,4 ~ 2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-10,2 dBm
Stromverbrauch
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
<0,6 W
Extinktionsverhältnis
2 dB
CDR
TX und RX
FEC-Funktion
Unterstützt RS-FEC
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc
DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Testen optischer Transceiver Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 100G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 25G-Sites.
Verbinden Sie neue 100G-Sites mit älteren 25G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 100G-Ports voll aus
Verwenden Sie 25G-Optiken in neuen 101G-Ports wieder
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 25G zu steigern.
Führende Leistung und Qualität für 25G
Der SFP28 25G-Transceiver mit integriertem Macom-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 25G-Verbindungen. Ausgestattet mit individuell gestalteter BOX-Verpackung.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
<0,6 W
Geringer Stromverbrauch
BOX-Verpackung
Hervorragende Luftdichtheit
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >
20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Mittlere Wellenlänge | 850nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 30 m | 100 m@OM4/70 m@OM3 | 10 km | 400 m@OM4/300 m@OM3 | 30 km | 40 km |
Medien | MMF | MMF | SMF | MMF | SMF | SML |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | COB-Verpackung | BOX-Verpackung | COB-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Anwendung | 25G Ethernet/ Telekommunikation/ Rechenzentrum | 25G Ethernet/ Telekommunikation/ Rechenzentrum | 25G Ethernet/ Telekommunikation/ Rechenzentrum | 25G Ethernet/ Telekommunikation/ Rechenzentrum | 25G Ethernet/ Telekommunikation/ Rechenzentrum |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen