Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NVIDIA Ethernet MMA1Z00-NS400 Compatible QSFP112 400GBASE-SR4 PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module
Neu #241125
Neu #241125
1.068,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP112-SR4-400G
5 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 12. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen