FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.

1.5m (5ft) H3C Compatible 200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

Neu #239267
Neu #239267

<0.1W 45mm Twinax PAM4

104,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-PC015
0 verkauft
18 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 30. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C Compatible 200G QSFP56 DAC Twinax Cable (1.5-meter, Passive, QSFP56 to QSFP56, 26AWG)

The 200G QSFP56 DAC primarily enables high-bandwidth 200G links and supports 200G Ethernet rate. It provides a QSFP56-to-QSFP56 copper direct-attach solution. 200G QSFP56 DAC cables are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link between QSFP-200G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.


Note: The FS P/N is changed from Q56-PC015 to QSFP-200G-PC015, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-200G-PC015
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
26AWG
Minimum Bend Radius
45mm
Power Consumption
<0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link between QSFP-DD-200G ports within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
45mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
18
0
0
0
0

L***n

United States

11.12.2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***t

United States

01.12.2023
5.0
Everything is 5 stars like every time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0

B***m

United States

01.12.2023
5.0
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen