FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP56-FR4-200G.
 Dieses Bild handelt von QSFP56-FR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von QSFP56-FR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von QSFP56-FR4-200G.
 Dieses Bild handelt von QSFP56-FR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von QSFP56-FR4-200G.
 Dieses Bild handelt von 1.

H3C QSFP56-200G-FR4-WDM1300 Compatible QSFP56 200GBASE-FR4 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module

Neu #239235
Neu #239235

Inphi DSP Oclaro DML ≤6.5W Duplex LC SMF

1.187,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR4-200G
0 verkauft
5 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 29. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C QSFP56-200G-FR4-WDM1300 Compatible 200GBASE-FR4 QSFP56 Optical Transceiver Module (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm, 2km, LC, DOM)

The H3C Compatible QSFP56 Transceiver Module is designed for 200GBASE Ethernet throughput up to 2km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1295nm to 1309nm with duplex LC connectors.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024, and SFF-8679 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 200G Ethernet, Data Center, and Cloud Networks.


Note: The FS P/N is changed from QSFP56-FR4-200G to QSFP-FR4-200G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
H3C Compatible
QSFP56-200G-FR4-WDM1300
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps (4x50Gbps)
Wavelength
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.2~4.7dBm
Receiver Sensitivity
< -8.2dBm
Powerbudget
4dB
Receiver overload
4.7dBm
Power Consumption
≤6.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024, SFF-8679
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Center Wavelength
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
1310nm
850nm
850nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
Cable Distance (Max.)
2km
10km
70m@OM3/100m@OM4
100m
Cable Type
SMF
SMF
MMF
MMF
Modulation
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
8x25G NRZ
Transmitter Type
DFB
DFB
VCSEL
VCSEL
Chip
Inphi
Inphi
Inphi
Macom
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
200G Ethernet, Data Center, Cloud Networks
200G Ethernet, Data Center, 5G backhaul
200G Ethernet, Data centers Interconnect, High performance computing
2×100GBASE-SR4 Ethernet, Data Centers, Switch & Router Connections
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
5
0
0
0
0

S***t

Germany

07.06.2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

F***a

Germany

22.03.2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***n

United States

07.02.2023
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen